CU8210-M001-01x0 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

CU8210-M001-01x0 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

CU8210-M001-01x0 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

CU8210-M001-01x0 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

CU8210-M001-01x0 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

CU8210-M001-01x0 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

CU8210-M001-0150 | Gehäusedom mit integrierter USB-2.0-Extension-Box

Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Der Gehäusedom wurde speziell für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten entwickelt und erfüllt bei sachgemäßem Anbau an einen Schaltschrank die Schutzart IP66. Damit sind die Komponenten im Inneren des Gehäusedoms vollständig gegen Berührung, Staub und Spritzwasser geschützt. Das verwendete Material zeichnet sich durch hohe Stabilität und Schlagfestigkeit aus und ist durch seine Beschaffenheit bestens für Funkanwendungen geeignet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU8210-M001-0110CU8210-M001-0130CU8210-M001-0150
TypGehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten
GehäuseGehäusedom mit abgedeckter USB-Buchse zur Verwendung mit einem WLAN-, USB-, Bluetooth® oder Mobilfunkstick
MontageMontageplatte/Schaltschrankwand
SchnittstellenUSB-2.0-Buchse, Typ A
USB-Anschlusskabel1 m3 m5 m (mit integrierter USB-2.0-Extension-Box)
Abmessungen (B x H x T)54 mm x 120 mm x 54 mm
Gewichtca. 250 gca. 325 gca. 365 g
Betriebstemperaturbereich-40…+60 °C
SchutzartIP66
Bestellangaben
CU8210-M001-0110Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten, 1-m-USB-Kabel
CU8210-M001-0130Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten, 3-m-USB-Kabel
CU8210-M001-0150Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten, 5-m-USB-Kabel (mit integrierter USB-2.0-Extension-Box)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen