FC9062 | Gigabit-Ethernet-PCIe®-Modul, 2 Kanäle

FC9062 | Gigabit-Ethernet-PCIe®-Modul, 2 Kanäle

FC9062 | Gigabit-Ethernet-PCIe®-Modul, 2 Kanäle

FC9062 | Gigabit-Ethernet-PCIe®-Modul, 2 Kanäle

FC9062 | Gigabit-Ethernet-PCIe®-Modul, 2 Kanäle

Die Ethernet-Netzwerkkarten sind in Büro- und Automatisierungsnetzwerken einsetzbar und bieten folgende Vorteile:

  • Plug-and-play-Interface
  • 100/1000 MBit/s, Vollduplex
  • maximale Performance durch hardwareintegrierte Checksummenbildung und -überprüfung
  • Quality-of-Service (QoS)-Dienste durch priorisierte Mehrfach-Queues werden hardwareseitig unterstützt.

Die Karten (oder einzelne Kanäle) können auch mit TwinCAT-Treibern – und damit in Echtzeit – betrieben werden.

Bei PCs mit einem oder zwei freien PCIe®-Modulslots können FC9062 vor Ort nachgerüstet werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenFC9062
Feldbussämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle
PC-SchnittstellePCI Express® für Beckhoff PCIe®-Modulslots
Anzahl Ethernet-Kanäle2 x RJ45
Übertragungsraten100/1000 MBit/s
Ethernet-Interface100BASE-T/1000BASE-T-Ethernet
Leitungslängebis 100 m
StandardtreiberStandardtreiber oder Beckhoff Treiber für verschiedene Windows-Versionen (verfügbar auf der Beckhoff Webseite)
EchtzeittreiberTwinCAT-Treiber für EtherCAT/Echtzeit-Ethernet; Treiberauswahl kanalweise möglich
Hardwarediagnose2 LEDs je Kanal, Activity, Link
AbmessungenPCIe®-Modul

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen