CU8210-D001-0200 | WLAN-USB-Stick für Arm®-basierte Geräte mit Windows CE, für Europa, China

CU8210-D001-0200 | WLAN-USB-Stick für Arm®-basierte Geräte mit Windows CE, für Europa, China

CU8210-D001-0200 | WLAN-USB-Stick für Arm®-basierte Geräte mit Windows CE, für Europa, China

CU8210-D001-0200 | WLAN-USB-Stick für Arm®-basierte Geräte mit Windows CE, für Europa, China

CU8210-D001-0200 | WLAN-USB-Stick für Arm®-basierte Geräte mit Windows CE, für Europa, China

Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Mit dem WLAN-Stick CU8210-D001-0200 können Beckhoff Industrie-PCs mit einem WLAN-Modul ausgestattet und unter Windows CE im Client-Modus betrieben werden.

Die WLAN-Sticks sind vollständig kompatibel zu den WLAN-Standards 802.11 b ,g, n und ermöglichen einen verschlüsselten Datenaustausch mit bis zu 150 MBit/s. Die WLAN-Sticks unterstützen 20-MHz- und 40-MHz-Übertragungsbandbreiten.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU8210-D001-0200
TypWLAN-USB-Stick
WLAN-Standards802.11 b, g, n
BetriebssystemWindows CE 6, Windows CE 7
VerschlüsselungWEP, WPA/WPA2 (TKIP/AES)
Übertragungsratemax. 72,2 MBit/s (20 MHz), 150 MBit/s (40 MHz)
Abmessungen (B x H x T)14,4 mm x 5,8 mm x 23,4 mm
Gewichtca. 2,2 g
Betriebstemperatur-20…+80 °C
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenEuropa, China

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen