C9900-E301 | RS232-PCIe®-Modul, 2 Kanäle

C9900-E301 | RS232-PCIe®-Modul, 2 Kanäle

C9900-E301 | RS232-PCIe®-Modul, 2 Kanäle

C9900-E301 | RS232-PCIe®-Modul, 2 Kanäle

C9900-E301 | RS232-PCIe®-Modul, 2 Kanäle

PCIe®-Module von Beckhoff sind hochintegrierte PCI Express®-Steckkarten, die dem Trend zu immer kleineren PCs gerecht werden.

Das PCIe®-Modul C9900-E301 ergänzt die Industrie-PCs mit Beckhoff PCIe®-Modulslot um zwei serielle Schnittstellen RS232. Aufgrund der kleinen Baugröße sind statt der für RS232 üblichen D-Sub-Steckverbinder zwei Buchsen ix Typ B in die Blende des PCIe®-Moduls integriert. Zur Adaption auf 9-polige D-Sub-Stecker steht das Adapterkabel C9900-K920 zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenC9900-E301
TypRS232-PCIe®-Modul
Schnittstellen2 x RS232
Übertragungsratebis zu 921.600 Bit/s
Interner Aufbau2 Buchsen ix Typ B
Ergänzende Informationerfordert 2 Adapterkabel C9900-K920 ix Typ B auf D-Sub 9-polig
C9900-E301 | RS232-PCIe®-Modul
C9900-E301RS232-PCIe®-Modul, 2 Kanäle
C9900-K920RS232-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 0,50 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen