C9900-H3xx | USB-Sticks

C9900-H3xx | USB-Sticks

C9900-H3xx | USB-Sticks

C9900-H3xx | USB-Sticks

C9900-H3xx | USB-Sticks

USB-Sticks werden zum Datenaustausch zwischen PCs oder zur Datensicherung eingesetzt. Bei der Datensicherung werden Betriebssystem und Anwendungsprogramme am Ende der Konfiguration des PCs als Image auf einen USB-Stick gesichert. Nach einem Datenverlust des PCs können die Daten vom USB-Stick wiederhergestellt werden.

Als Datensicherungsmedium muss der USB-Stick die Daten langjährig und zuverlässig aufbewahren. Im Gegensatz zu USB-Sticks mit MLC- oder TLC-Flash-Speicher gewährleistet der hochwertige Flash-Speicher im Beckhoff USB-Stick diese langjährige Datensicherheit.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

BestellangabenUSB-Sticks
C9900-H39816-GB-USB-Stick, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, USB 3.0
C9900-H39932-GB-USB-Stick, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, USB 3.0
C9900-H40064-GB-USB-Stick, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, USB 3.0
C9900-H3564-GB-USB-Stick, USB 3.0
C9900-H3598-GB-USB-Stick, USB 3.0
C9900-H37616-GB-USB-Stick, USB 3.0
C9900-H39032-GB-USB-Stick, USB 3.0

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen