CU8210-M002-0100 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

CU8210-M002-0100 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

CU8210-M002-0100 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

CU8210-M002-0100 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

CU8210-M002-0100 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

CU8210-M002-0100 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Montagehalterung 90° gewinkelt

CU8210-M002-0100 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Montagehalterung 90° gewinkelt

CU8210-M002-0100 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Montagehalterung, gerade

CU8210-M002-0100 | Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Montagehalterung, gerade

Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Der Gehäusedom wurde speziell für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten entwickelt. Das verwendete Material zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und Schlagfestigkeit aus und ist durch seine Beschaffenheit optimal für Funkanwendungen geeignet.

Im Gegensatz zur Gehäusedom-Serie CU8210-M001-01x0 ist dieser nicht speziell für die Verwendung an einem Schaltschrank entwickelt, sondern kann mithilfe der verfügbaren Halterungen (gerade oder angewinkelt) den Anforderungen entsprechend flexibel ausgerichtet und montiert werden. Bei sachgemäßer Montage erfüllt der Gehäusedom mit angestecktem Verbindungskabel die Schutzart IP65. Damit sind die Komponenten im Inneren des Gehäusedoms vollständig gegen unbeabsichtigtes Herausziehen, Berührung, Staub und Strahlwasser geschützt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU8210-M002-0100
TypGehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten
GehäuseGehäusedom mit abgedeckter USB-Buchse zur Verwendung mit einem WLAN-, USB-, Bluetooth® oder Mobilfunkstick
MontageMontagehalterung 90° gewinkelt (gerade Montagehalterung optional verfügbar)
SchnittstellenUSB-3.0-Buchse, Typ A im Gehäuse, USB-3.0 Push-Pull außen
Abmessungen (B x H x T)54 mm x 151 mm x 54 mm
Gewicht191 g
Betriebstemperaturbereich-40…+60 °C
SchutzartIP65
Optionen
C9900-M690Montagehalterung, gerade, für Gehäusedom CU8210-M002-0100

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen