PROFIBUS DP und DP-V1: Die PROFIBUS-PCIe® (PCI Express®)-Feldbuskarten von Beckhoff beherrschen folgende PROFIBUS-Features:
- Master, Slave und PROFIBUS-Monitor bis 12 MBit/s
- leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
- Error-Management für jeden Busteilnehmer frei konfigurierbar
- Einlesen der Buskonfiguration und automatische Zuordnung der GSD-Dateien
In TwinCAT stehen alle Funktionen komfortabel zur Verfügung. Auch andere Anwendungen profitieren von den vielfältigen Eigenschaften: Allgemeine Treiber für verschiedene Windows-Versionen sowie komfortable Konfigurationstools sind im Softwarepaket TwinCAT I/O enthalten. Hochsprachenprogramme nutzen die DLL-, Visual-Basic-Applikationen die ActiveX-Schnittstelle. Anwendungen mit OPC-Schnittstelle können über einen OPC-Server auf Prozessdaten und Parameter zugreifen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | FC3122 |
---|---|
Feldbus | PROFIBUS DP (Standard), PROFIBUS DP-V1 |
PC-Schnittstelle | PCI Express® x1 |
Anzahl Feldbuskanäle | 2 |
Übertragungsraten | 9,6 kBaud…12 MBaud |
Businterface | 2 x D-Sub-Buchse, 9-polig, galvanisch entkoppelt |
Hardwarediagnose | 2 LEDs je Kanal |
Breite im Prozessabbild | Summe max.: 30,5 kByte Input- und Output-Daten |
NOVRAM | – |
Treiber | TwinCAT 2.11 R3 und höher |
Abmessungen | ca. 100 mm x 130 mm |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen