FC3102 | PROFIBUS-Master/Slave-Einsteckkarte, 2 Kanäle, PCI

FC3102 | PROFIBUS-Master/Slave-Einsteckkarte, 2 Kanäle, PCI

FC3102 | PROFIBUS-Master/Slave-Einsteckkarte, 2 Kanäle, PCI

FC3102 | PROFIBUS-Master/Slave-Einsteckkarte, 2 Kanäle, PCI

FC3102 | PROFIBUS-Master/Slave-Einsteckkarte, 2 Kanäle, PCI

PROFIBUS DP, DP-V1 und DP-V2 (MC): Die PROFIBUS-PCI-Feldbuskarten von Beckhoff beherrschen das PROFIBUS-Protokoll mit allen Features. Dank selbst entwickeltem PROFIBUS-Chip sind die Karten auf dem aktuellen Stand der PROFIBUS-Technologie – samt hochpräzisem Isochron-Modus für die Achssteuerung und erweiterten Diagnosemöglichkeiten. Diese Karten sind die einzigen, die unterschiedliche Poll-Raten für die Slaves unterstützen und selbst mehrere Kanäle präzise untereinander synchronisieren können. Features:

  • Zykluszeiten ab 200 µs
  • Master, Slave und PROFIBUS-Monitor bis 12 MBit/s
  • leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
  • Error-Management für jeden Busteilnehmer frei konfigurierbar
  • Einlesen der Buskonfiguration und automatische Zuordnung der GSD-Dateien

In TwinCAT stehen alle Funktionen komfortabel zur Verfügung. Doch auch andere Anwendungen profitieren von den vielfältigen Eigenschaften: Allgemeine Treiber für verschiedene Windows-Versionen sowie komfortable Konfigurationstools sind im Softwarepaket TwinCAT I/O enthalten. Hochsprachenprogramme nutzen die DLL-, Visual-Basic-Applikationen die ActiveX-Schnittstelle. Anwendungen mit OPC-Schnittstelle können über einen OPC-Server auf Prozessdaten und Parameter zugreifen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenFC3102-0000FC3102-0002
FeldbusPROFIBUS DP (Standard), PROFIBUS DP-V1 (Cl. 1+2: azyklische Dienste, Alarme), DP-V2, PROFIBUS MC (Äquidistanz)
PC-SchnittstellePCI
Anzahl Feldbuskanäle2
Übertragungsraten9,6 kBaud…12 MBaud
Businterface2 x D-Sub-Buchse, 9-polig, galvanisch entkoppelt
Zykluszeitdurch CDL-Konzept sind unterschiedliche DP-Zykluszeiten je Slave möglich
Hardwarediagnose2 LEDs je Kanal
Breite im ProzessabbildSumme max.: 2 x 3 kByte Input- und Output-Daten
NOVRAM32 kByte
Abmessungenca. 106 mm x 175 mm
Betriebstemperatur0…55 °C
Bestellangaben
FC3102-0000PROFIBUS-Master/Slave-Einsteckkarte, 2 Kanäle, PCI
FC3102-0002PROFIBUS-Master/Slave-Einsteckkarte, 2 Kanäle, PCI, mit 32 kByte NOVRAM

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen