Adapterkabel DisplayPort auf DVI, 40 cm, Stecker, gerade, Stift, 20-polig – Stecker, gerade, Buchse, 20 + 5-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | DisplayPort |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 20-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | DVI-D |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 20+5-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 7.5 mm ± 0.2 mm |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 53,5 mm |
A2 | 20,0 mm |
B1 | 53,5 mm |
B2 | 41,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
C9900-Z468 | 0,40 m |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen