CU8006 | 4-Port-USB-3.0-Hub

CU8006 | 4-Port-USB-3.0-Hub

CU8006 | 4-Port-USB-3.0-Hub

CU8006 | 4-Port-USB-3.0-Hub

CU8006 | 4-Port-USB-3.0-Hub

Der USB-Hub zur Hutschienenmontage CU8006 hat vier Ports und unterstützt die USB-3.0-Übertragungsrate bis 5 GBit/s, ist aber auch zu den langsameren USB-Standards kompatibel. USB-3.0-Geräte können in bis zu 3 m Entfernung angeschlossen werden. Die Verbindung zu USB-2.0-Geräten ist mit 5 m langen Kabeln möglich. Zur Verbindung des USB-Hubs mit dem PC wird ein 1-m-USB-Kabel mitgeliefert. Zwischen PC und CU8006 sind 3 m USB-3.0-Kabel zulässig.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU8006
Typ4-Port-USB-3.0-Hub
GehäuseKunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage
Schnittstellen1 x USB-3.0-Eingang mit USB-B-Buchse und 4 x USB-3.0-Ausgänge mit USB-A-Buchse
USB-Übertragungsratebis 5 GBit/s, kompatibel zu allen USB-Standards
Anschlusskabel1 m USB-Anschlusskabel
Stromversorgungliefert bis zu 1 A an jedem USB-Downstream-Ausgang
Netzteil24-V-DC-Netzteil
Abmessungen (B x H x T)34 mm x 98 mm x 77 mm
Betriebstemperatur0…55 °C
SchutzartIP20
Ergänzende Information1 m USB-Anschlusskabel

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen