C9900-K948…K958 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A

C9900-K948…K958 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A

C9900-K948…K958 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A

C9900-K948…K958 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A

C9900-K948…K958 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A

Push-Pull-Zubehör für Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015

Push-Pull-Zubehör für Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015

Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeRJ45, Push-Pull V4
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45, Push-Pull V4
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 2 x AWG26/7
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,7 mm ± 0,3 mm (0,2637" ± 0,0118")
Farbe Außenmantelgrün
BestellangabenLänge
C9900-K9480,50 m
C9900-K9491,00 m
C9900-K9503,00 m
C9900-K9515,00 m
C9900-K9527,50 m
C9900-K95310,00 m
C9900-K95415,00 m
C9900-K95520,00 m
C9900-K95630,00 m
C9900-K95740,00 m
C9900-K95850,00 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen