CU8210-D004-0200 | LTE-USB-Stick für USA, Kanada, Europa, Taiwan, Australien, Neuseeland

CU8210-D004-0200 | LTE-USB-Stick für USA, Kanada, Europa, Taiwan, Australien, Neuseeland

CU8210-D004-0200 | LTE-USB-Stick für USA, Kanada, Europa, Taiwan, Australien, Neuseeland

CU8210-D004-0200 | LTE-USB-Stick für USA, Kanada, Europa, Taiwan, Australien, Neuseeland

CU8210-D004-0200 | LTE-USB-Stick für USA, Kanada, Europa, Taiwan, Australien, Neuseeland

Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Gehäusedom für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten

Der LTE-USB-Stick mit einem GSM/UMTS/LTE-Modem kann sich über eine normale SIM-Karte in ein Mobilfunknetz einwählen. Industrie-PCs, die eine Funkverbindung in Mobilfunknetze benötigen, können dadurch bedarfsgerecht nachgerüstet werden. So sind der Konnektivität an Datenbanken und Cloud-Systeme kaum noch Grenzen gesetzt. Ebenso kann auch an weniger dicht besiedelten Einsatzgebieten, bei entsprechendem Mobilfunkausbau, eine Internetanbindung eingerichtet werden. Der Stick arbeitet nach dem Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G), verfügt über einen Einschub für eine SIM-Karte, einen zusätzlichen Einschub für eine MicroSD-Karte und wird über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU8210-D004-0200
TypLTE-USB-Stick
ChipsatzQualcomm MDM 9X07
LTER9
4G-BandLTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B14/B17/B20/B66
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
3G-BandB1/B2/B4/B5/B8
2G-Band850/900/1800/1900
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD
SlotsNano-SIM (4FF), MicroSD
Übertragungsratemax. LTE DL 150 MBit/s, UL 50 MBit/s
Abmessungen (B x H x T)97 mm x 30 mm x 14 mm
Gewichtca. 30 g
Betriebstemperatur-20…+60 °C
Lagertemperatur-20…+60 °C
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenUSA, Kanada, Europa, Taiwan, Australien, Neuseeland

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen