AG2300
AG2300 |
|||
Bauform | |||
gerade | |||
Baugröße | |||
SP060 |
AG2300-+SP060S Nenn-Abtriebsdrehmoment 21…40 Nm |
||
SP075 |
AG2300-+SP075S Nenn-Abtriebsdrehmoment 41…106 Nm |
||
SP100 |
AG2300-+SP100S Nenn-Abtriebsdrehmoment 76…277 Nm |
||
SP140 |
AG2300-+SP140S Nenn-Abtriebsdrehmoment 127…581 Nm |
||
SP180 |
AG2300-+SP180S Nenn-Abtriebsdrehmoment 289…1162 Nm |
||
SP210 |
AG2300-+SP210S Nenn-Abtriebsdrehmoment 728…2200 Nm |
||
SP240 |
AG2300-+SP240S Nenn-Abtriebsdrehmoment 1344…3784 Nm |
AG2400
AG2400 |
|||
Bauform | |||
gerade | |||
Baugröße | |||
TP004 |
AG2400-+TP004S Nenn-Abtriebsdrehmoment 26…48 Nm |
||
TP010 |
AG2400-+TP010S Nenn-Abtriebsdrehmoment 77…126 Nm |
||
TP025 |
AG2400-+TP025S Nenn-Abtriebsdrehmoment 169…304 Nm |
||
TP050 |
AG2400-+TP050S Nenn-Abtriebsdrehmoment 316…607 Nm |
||
TP110 |
AG2400-+TP110S Nenn-Abtriebsdrehmoment 861…1408 Nm |
||
TP300 |
AG2400-+TP300S Nenn-Abtriebsdrehmoment 1354…2353 Nm |
||
TP500 |
AG2400-+TP500S Nenn-Abtriebsdrehmoment 2800…4400 Nm |
AG3210 | Economy-Planetengetriebe
AG3210 | Economy-Planetengetriebe |
|||
Bauform | |||
gerade | |||
Baugröße | |||
NP005 |
AG3210-+NP005S Nenn-Abtriebsdrehmoment 5,1…6,5 Nm |
||
NP015 |
AG3210-+NP015S Nenn-Abtriebsdrehmoment 17…21 Nm |
||
NP025 |
AG3210-+NP025S Nenn-Abtriebsdrehmoment 40…50 Nm |
||
NP035 |
AG3210-+NP035S Nenn-Abtriebsdrehmoment 100…130 Nm |
||
NP045 |
AG3210-+NP045S Nenn-Abtriebsdrehmoment 200…350 Nm |
AG3300
AG3300 |
|||
Bauform | |||
gerade | |||
Baugröße | |||
NPS015 |
AG3300-+NPS015S Nenn-Abtriebsdrehmoment 17…21 Nm |
||
NPS025 |
AG3300-+NPS025S Nenn-Abtriebsdrehmoment 40…50 Nm |
||
NPS035 |
AG3300-+NPS035S Nenn-Abtriebsdrehmoment 100…130 Nm |
||
NPS045 |
AG3300-+NPS045S Nenn-Abtriebsdrehmoment 200…350 Nm |
AG3400
AG3400 |
|||
Bauform | |||
gerade | |||
Baugröße | |||
NPT005 |
AG3400-+NPT005S Nenn-Abtriebsdrehmoment 5,1…6,5 Nm |
||
NPT015 |
AG3400-+NPT015S Nenn-Abtriebsdrehmoment 17…21 Nm |
||
NPT025 |
AG3400-+NPT025S Nenn-Abtriebsdrehmoment 40…50 Nm |
||
NPT035 |
AG3400-+NPT035S Nenn-Abtriebsdrehmoment 100…130 Nm |
||
NPT045 |
AG3400-+NPT045S Nenn-Abtriebsdrehmoment 200…350 Nm |
AG2800
AG2800 |
|||
Bauform | |||
gerade | |||
Baugröße | |||
HDV015 |
AG2800-+HDV015S Nenn-Abtriebsdrehmoment 15…16 Nm |
||
HDV025 |
AG2800-+HDV025S Nenn-Abtriebsdrehmoment 35…40 Nm |
||
HDV035 |
AG2800-+HDV035S Nenn-Abtriebsdrehmoment 90…100 Nm |
AG2250
AG2250 |
||
Bauform | ||
gerade | gewinkelt | |
Baugröße | ||
PLE40 |
AG2250-+PLE40 Nenn-Abtriebsdrehmoment 5…20 Nm |
|
PLE60 |
AG2250-+PLE60 Nenn-Abtriebsdrehmoment 15…64 Nm |
|
PLE80 |
AG2250-+PLE80 Nenn-Abtriebsdrehmoment 38…130 Nm |
|
WPLE40 |
AG2250-+WPLE40 Nenn-Abtriebsdrehmoment 4,5…20 Nm |
|
WPLE60 |
AG2250-+WPLE60 Nenn-Abtriebsdrehmoment 14…64 Nm |
|
WPLE80 |
AG2250-+WPLE80 Nenn-Abtriebsdrehmoment 38…130 Nm |
AG1000
AG1000 |
|||
Bauform | |||
gerade | |||
Baugröße | |||
PM52 |
AG1000-+PM52.i Nenn-Abtriebsdrehmoment 4 Nm |
||
PM81 |
AG1000-+PM81.i Nenn-Abtriebsdrehmoment 20 Nm |
TExxxx | TwinCAT 3 Engineering
TExxxx | TwinCAT 3 Engineering |
|||
Betriebssystem | Produkt-Typ | ||
TwinCAT 3 Motion Designer |
TE5910 |
Windows 7, Windows 10 | Engineering |
TwinCAT 3 Drive Manager 2 |
TE5950 |
Windows 7, Windows 10 | Engineering |
TwinCAT Drive Manager |
TC Drive Manager |
Windows 7, Windows 10 | - |
TwinCAT 3 Bode Plot Base |
TE1320 |
Windows 7, Windows 10 | Engineering, Runtime |
TwinCAT 3 Autotuning |
TE5960 |
Windows 10 | Engineering |
TwinCAT 3 Cogging Compensation für Linearmotoren |
TE5920 |
Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD | Engineering |
TwinCAT 3 Cogging Compensation Runtime |
TF5920 |
Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD | Engineering, Runtime |