![AG3210-+NP045S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 045](https://multimedia.beckhoff.com/media/ag3210-np005s-mf1-10-0c1-am801x__web_main_preview.png)
Die Planetengetriebe mit Abtriebswelle der Economy-Baureihe AG3210 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe bieten dabei zusätzlichen Mehrwert in den Bereichen der übertragbaren Drehmomente, der Radial- und Axialkräfte sowie einem deutlich geringeren Verdrehspiel. Die Baureihe AG3210 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.
Eigenschaften
- mit Abtriebswelle
- Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
- 5 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
- Beschleunigungsmomente von 18…800 Nm
- hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
- hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
- lebensdauergeschmiert
- Schutzart IP64 und beliebige Einbaulage
- für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG3210-+NP045S-MF1-5 | 350 Nm | 5 | 500 Nm | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP045S-MF1-8 | 200 Nm | 8 | 400 Nm | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP045S-MF1-10 | 200 Nm | 10 | 400 Nm | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP045S-MF2-25 | 350 Nm | 25 | 500 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP045S-MF2-32 | 200 Nm | 32 | 400 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP045S-MF2-50 | 350 Nm | 50 | 500 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP045S-MF2-64 | 200 Nm | 64 | 400 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP045S-MF2-100 | 200 Nm | 100 | 400 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen