Die Planetengetriebe mit Abtriebswelle der Economy-Baureihe AG3210 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe bieten dabei zusätzlichen Mehrwert in den Bereichen der übertragbaren Drehmomente, der Radial- und Axialkräfte sowie einem deutlich geringeren Verdrehspiel. Die Baureihe AG3210 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.
Eigenschaften
- mit Abtriebswelle
- Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
- 5 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
- Beschleunigungsmomente von 18…800 Nm
- hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
- hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
- lebensdauergeschmiert
- Schutzart IP64 und beliebige Einbaulage
- für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG3210-+NP035S-MF1-3 | 102 Nm | 3 | 200 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP035S-MF1-4 | 130 Nm | 4 | 255 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP035S-MF1-5 | 125 Nm | 5 | 250 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP035S-MF1-7 | 125 Nm | 7 | 250 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP035S-MF1-8 | 110 Nm | 8 | 220 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP035S-MF1-10 | 110 Nm | 10 | 220 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3210-+NP035S-MF2-9 | 102 Nm | 9 | 200 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-12 | 102 Nm | 12 | 200 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-15 | 102 Nm | 15 | 200 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-16 | 130 Nm | 16 | 255 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-20 | 130 Nm | 20 | 255 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-25 | 125 Nm | 25 | 250 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-28 | 130 Nm | 28 | 255 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-30 | 102 Nm | 30 | 250 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-32 | 103 Nm | 32 | 255 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-35 | 125 Nm | 35 | 250 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-40 | 130 Nm | 40 | 255 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-50 | 125 Nm | 50 | 250 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-64 | 110 Nm | 64 | 220 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-70 | 125 Nm | 70 | 250 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3210-+NP035S-MF2-100 | 110 Nm | 100 | 220 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen