![AG2400-+TP110S | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 110](https://multimedia.beckhoff.com/media/ag2400-tp010__web_main_preview.png)
Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Highend-Baureihe AG2400 ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte und übertragen höchste Drehmomente. Hochwertige Verzahnungen resultieren in einem sehr geringen Verdrehspiel und prädestinieren diese Getriebeserie für dynamische und hochgenaue Positionieranwendungen. Die geräuscharmen Getriebe der Baureihe AG2400 sind optimal auf die rotatorischen Servomotoren abgestimmt und erfüllen höchste Ansprüche an Präzision, Dynamik und Leistungsdichte.
Eigenschaften
- mit Abtriebsflansch
- Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
- 7 Baugrößen mit bis zu 20 Übersetzungen
- Beschleunigungsmomente von 38…7200 Nm
- höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
- sehr geringes Verdrehspiel
- maximale Radial- und Axialkräfte
- lebensdauergeschmiert
- Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
- für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG2400-+TP110S-MF1-4 | 946 Nm | 4 | 1920 Nm | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF1-5 | 919 Nm | 5 | 1920 Nm | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF1-7 | 861 Nm | 7 | 1920 Nm | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF1-8 | 861 Nm | 8 | 1680 Nm | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF1-10 | 901 Nm | 10 | 1680 Nm | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-16 | 1205 Nm | 16 | 1760 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-20 | 1240 Nm | 20 | 1760 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-21 | 1023 Nm | 21 | 1540 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-25 | 1278 Nm | 25 | 1760 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-28 | 1257 Nm | 28 | 1760 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-31 | 1065 Nm | 31 | 1760 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-32 | 1221 Nm | 32 | 1760 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-35 | 1408 Nm | 35 | 1760 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-40 | 1315 Nm | 40 | 1760 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-50 | 1408 Nm | 50 | 1760 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-61 | 1232 Nm | 61 | 1540 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-64 | 1232 Nm | 64 | 1540 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-70 | 1408 Nm | 70 | 1760 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-91 | 1144 Nm | 91 | 1430 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG2400-+TP110S-MF2-100 | 1232 Nm | 100 | 1540 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen