![AG3400-+NPT035S | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 035](https://multimedia.beckhoff.com/media/ag3400-npt005s-mf1-10-0c1-am801x__web_main_preview.png)
Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Economy-Baureihe AG3400 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben AG2400 dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe sind anbaukompatibel zur Highend-Baureihe AG2400 und bieten die Möglichkeit, Applikationen mit geringeren Anforderungen an Dynamik, Drehmoment und Genauigkeit sehr preisgünstig zu realisieren. Die Baureihe AG3400 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.
Eigenschaften
- mit Abtriebsflansch
- Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
- 5 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
- Beschleunigungsmomente von 18…700 Nm
- hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
- hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
- lebensdauergeschmiert
- Schutzart IP64 und beliebige Einbaulage
- für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG3400-+NPT035S-MF1-3 | 102 Nm | 3 | 320 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3400-+NPT035S-MF1-4 | 130 Nm | 4 | 365 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3400-+NPT035S-MF1-5 | 125 Nm | 5 | 365 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3400-+NPT035S-MF1-7 | 125 Nm | 7 | 365 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3400-+NPT035S-MF1-8 | 110 Nm | 8 | 352 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3400-+NPT035S-MF1-10 | 110 Nm | 10 | 352 Nm | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
AG3400-+NPT035S-MF2-9 | 102 Nm | 9 | 320 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-12 | 102 Nm | 12 | 320 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-15 | 100 Nm | 15 | 320 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-16 | 130 Nm | 16 | 365 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-20 | 130 Nm | 20 | 365 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-25 | 125 Nm | 25 | 365 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-28 | 130 Nm | 28 | 365 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-30 | 102 Nm | 30 | 320 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-32 | 130 Nm | 32 | 365 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-35 | 125 Nm | 35 | 365 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-40 | 130 Nm | 40 | 365 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-50 | 125 Nm | 50 | 365 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-64 | 110 Nm | 64 | 352 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-70 | 125 Nm | 70 | 365 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3400-+NPT035S-MF2-100 | 110 Nm | 100 | 352 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen