Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Highend-Baureihe AG2400 ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte und übertragen höchste Drehmomente. Hochwertige Verzahnungen resultieren in einem sehr geringen Verdrehspiel und prädestinieren diese Getriebeserie für dynamische und hochgenaue Positionieranwendungen. Die geräuscharmen Getriebe der Baureihe AG2400 sind optimal auf die rotatorischen Servomotoren abgestimmt und erfüllen höchste Ansprüche an Präzision, Dynamik und Leistungsdichte.
Eigenschaften
- mit Abtriebsflansch
- Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
- 7 Baugrößen mit bis zu 20 Übersetzungen
- Beschleunigungsmomente von 38…7200 Nm
- höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
- sehr geringes Verdrehspiel
- maximale Radial- und Axialkräfte
- lebensdauergeschmiert
- Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
- für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG2400-+TP010S-MF1-4 | 84 Nm | 4 | 172 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 |
AG2400-+TP010S-MF1-5 | 81 Nm | 5 | 172 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 |
AG2400-+TP010S-MF1-7 | 81 Nm | 7 | 172 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 |
AG2400-+TP010S-MF1-8 | 80 Nm | 8 | 126 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 |
AG2400-+TP010S-MF1-10 | 81 Nm | 10 | 126 Nm | F2 , F3 , F4 , F5 |
AG2400-+TP010S-MF2-16 | 106 Nm | 16 | 157 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-20 | 101 Nm | 20 | 126 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-21 | 96 Nm | 21 | 120 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-25 | 124 Nm | 25 | 158 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-28 | 107 Nm | 28 | 157 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-31 | 87 Nm | 31 | 121 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-32 | 119 Nm | 32 | 157 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-35 | 126 Nm | 35 | 158 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-40 | 112 Nm | 40 | 154 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-50 | 126 Nm | 50 | 158 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-61 | 97 Nm | 61 | 121 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-64 | 84 Nm | 64 | 105 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-70 | 126 Nm | 70 | 157 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-91 | 77 Nm | 91 | 96 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2400-+TP010S-MF2-100 | 84 Nm | 100 | 105 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen