LösenAnheftenSchließen

AG3400-+NPT045S | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 045

AG3400-+NPT045S | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 045

AG3400-+NPT045S | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 045

AG3400-+NPT045S | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 045

AG3400-+NPT045S | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 045

Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Economy-Baureihe AG3400 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben AG2400 dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe sind anbaukompatibel zur Highend-Baureihe AG2400 und bieten die Möglichkeit, Applikationen mit geringeren Anforderungen an Dynamik, Drehmoment und Genauigkeit sehr preisgünstig zu realisieren. Die Baureihe AG3400 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebsflansch
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 5 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 18…700 Nm
  • hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP64 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG3400-+NPT045S-MF1-5350 Nm5700 NmF5 , F6 , F7
AG3400-+NPT045S-MF1-8200 Nm8640 NmF5 , F6 , F7
AG3400-+NPT045S-MF1-10200 Nm10640 NmF5 , F6 , F7
AG3400-+NPT045S-MF2-25350 Nm25700 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG3400-+NPT045S-MF2-32200 Nm32640 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG3400-+NPT045S-MF2-50350 Nm50700 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG3400-+NPT045S-MF2-64200 Nm64640 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG3400-+NPT045S-MF2-100200 Nm100640 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen