LösenAnheftenSchließen

AG3300-+NPS035S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

AG3300-+NPS035S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

AG3300-+NPS035S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

AG3300-+NPS035S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

AG3300-+NPS035S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

Die Planetengetriebe mit Abtriebswelle der Economy-Baureihe AG3300 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben AG2300 dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe sind anbaukompatibel zur Highend-Baureihe AG2300 und bieten die Möglichkeit, Applikationen mit geringeren Anforderungen an Dynamik, Drehmoment und Genauigkeit sehr preisgünstig zu realisieren. Die Baureihe AG3300 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 4 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 51…800 Nm
  • hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG3300-+NPS035S-MF1-3102 Nm3320 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS035S-MF1-4130 Nm4408 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS035S-MF1-5125 Nm5400 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS035S-MF1-7125 Nm7400 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS035S-MF1-8110 Nm8352 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS035S-MF1-10110 Nm10352 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS035S-MF2-9102 Nm9320 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-12102 Nm12320 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-15102 Nm15320 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-16130 Nm16408 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-20130 Nm20408 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-25125 Nm25400 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-28130 Nm28408 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-30102 Nm30320 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-32130 Nm32408 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-35125 Nm35400 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-40130 Nm40408 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-50125 Nm50400 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-64110 Nm64352 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-70125 Nm70400 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG3300-+NPS035S-MF2-100110 Nm100352 NmF2 | F3 | F4 | F5

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen