LösenAnheftenSchließen

AG2300-+SP140S | Planetengetriebe Baugröße 140

Die spielarmen und leistungsstarken Planetengetriebe der Serie AG2300 bieten in verschiedenen Übersetzungen hohe Drehmomente, niedriges Verdrehspiel sowie ein sehr geringes Laufgeräusch. Die Highend-Getriebe für die rotatorischen Servomotoren haben eine hohe Leistungsdichte und ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte. Die hohe Qualität und die Laufruhe dieser schrägverzahnten Getriebebaureihe erfüllen höchste Ansprüche an die Regelgüte.

Die Standardausführung MF ermöglicht hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb (Einschaltdauer ED < 60 %). Die Highspeed-Ausführung MC ist geeignet für Positionierungen mit hohen Nenndrehzahlen im Dauerbetrieb (Einschaltdauer ED > 60 %).

Die Getriebe der Serie AG2300 sind optimal auf rotatorische Servomotoren abgestimmt. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung MF für hohe Positioniergüte im hochdynamischen Zyklusbetrieb, Highspeed-Version MC für höchste Drehzahlen im Dauerbetrieb
  • 7 bzw. 6 Baugrößen
    • MF: SP060…SP240
    • MC: SP075…SP240
  • Beschleunigungsmomente von 36…5400 Nm
  • hohe Axial- und Radialkräfte
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • geringes Laufgeräusch und hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2300-+SP140S-MF1-3202 Nm3468 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF1-4355 Nm4792 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF1-5333 Nm5792 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF1-7319 Nm7792 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF1-8312 Nm8636 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF1-10327 Nm10636 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-16461 Nm16726 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-20493 Nm20726 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-25489 Nm25670 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-28545 Nm28726 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-32464 Nm32726 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-35536 Nm35670 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-40581 Nm40726 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-50536 Nm50670 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-64466 Nm64583 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-70581 Nm70726 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MF2-100466 Nm100583 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC1-3127 Nm3310 NmF4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC1-4195 Nm4480 NmF4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC1-5182 Nm5480 NmF4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC1-7187 Nm7480 NmF4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC1-8186 Nm8380 NmF4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC1-10195 Nm10380 NmF4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-16277 Nm16480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-20297 Nm20480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-25298 Nm25480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-28328 Nm28480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-32287 Nm32480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-35329 Nm35480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-40364 Nm40480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-50367 Nm50480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-64304 Nm64380 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-70304 Nm70480 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP140S-MC2-100304 Nm100380 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen