![AG3300-+NPS025S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 025](https://multimedia.beckhoff.com/media/ag3300-nps015s-mf1-10-0c1-am803x__web_main_preview.png)
Die Planetengetriebe mit Abtriebswelle der Economy-Baureihe AG3300 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben AG2300 dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe sind anbaukompatibel zur Highend-Baureihe AG2300 und bieten die Möglichkeit, Applikationen mit geringeren Anforderungen an Dynamik, Drehmoment und Genauigkeit sehr preisgünstig zu realisieren. Die Baureihe AG3300 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.
Eigenschaften
- mit Abtriebswelle
- Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
- 4 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
- Beschleunigungsmomente von 51…800 Nm
- hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
- hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
- lebensdauergeschmiert
- Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
- für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG3300-+NPS025S-MF1-3 | 40 Nm | 3 | 128 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3300-+NPS025S-MF1-4 | 48 Nm | 4 | 152 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3300-+NPS025S-MF1-5 | 50 Nm | 5 | 160 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3300-+NPS025S-MF1-7 | 50 Nm | 7 | 160 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3300-+NPS025S-MF1-8 | 45 Nm | 8 | 144 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3300-+NPS025S-MF1-10 | 45 Nm | 10 | 144 Nm | F2 | F3 | F4 | F5 |
AG3300-+NPS025S-MF2-9 | 40 Nm | 9 | 128 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-12 | 40 Nm | 12 | 128 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-15 | 40 Nm | 15 | 128 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-16 | 48 Nm | 16 | 152 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-20 | 48 Nm | 20 | 152 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-25 | 50 Nm | 25 | 160 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-28 | 48 Nm | 28 | 152 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-30 | 40 Nm | 30 | 128 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-32 | 48 Nm | 32 | 152 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-35 | 50 Nm | 35 | 160 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-40 | 48 Nm | 40 | 152 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-50 | 50 Nm | 50 | 160 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-64 | 45 Nm | 64 | 144 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-70 | 50 Nm | 70 | 160 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
AG3300-+NPS025S-MF2-100 | 45 Nm | 100 | 144 Nm | F1 | F2 | F3 | F4 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen