Die spielarmen und leistungsstarken Planetengetriebe der Serie AG2300 bieten in verschiedenen Übersetzungen hohe Drehmomente, niedriges Verdrehspiel sowie ein sehr geringes Laufgeräusch. Die Highend-Getriebe für die rotatorischen Servomotoren haben eine hohe Leistungsdichte und ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte. Die hohe Qualität und die Laufruhe dieser schrägverzahnten Getriebebaureihe erfüllen höchste Ansprüche an die Regelgüte.
Die Standardausführung MF ermöglicht hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb (Einschaltdauer ED < 60 %). Die Highspeed-Ausführung MC ist geeignet für Positionierungen mit hohen Nenndrehzahlen im Dauerbetrieb (Einschaltdauer ED > 60 %).
Die Getriebe der Serie AG2300 sind optimal auf rotatorische Servomotoren abgestimmt. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.
Eigenschaften
- mit Abtriebswelle
- Standardausführung MF für hohe Positioniergüte im hochdynamischen Zyklusbetrieb, Highspeed-Version MC für höchste Drehzahlen im Dauerbetrieb
- 7 bzw. 6 Baugrößen
- MF: SP060…SP240
- MC: SP075…SP240
- Beschleunigungsmomente von 36…5400 Nm
- hohe Axial- und Radialkräfte
- höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
- sehr geringes Verdrehspiel
- geringes Laufgeräusch und hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
- lebensdauergeschmiert
- Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
- für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG2300-+SP060S-MF1-3 | 21 Nm | 3 | 36 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2300-+SP060S-MF1-4 | 27 Nm | 4 | 50 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2300-+SP060S-MF1-5 | 27 Nm | 5 | 50 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2300-+SP060S-MF1-7 | 26 Nm | 7 | 50 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2300-+SP060S-MF1-8 | 26 Nm | 8 | 38 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2300-+SP060S-MF1-10 | 27 Nm | 10 | 38 Nm | F1 , F2 , F3 , F4 |
AG2300-+SP060S-MF2-16 | 38 Nm | 16 | 50 Nm | F1 , F2 , F3 |
AG2300-+SP060S-MF2-20 | 40 Nm | 20 | 50 Nm | F1 , F2 , F3 |
AG2300-+SP060S-MF2-25 | 40 Nm | 25 | 50 Nm | F1 , F2 , F3 |
AG2300-+SP060S-MF2-28 | 40 Nm | 28 | 50 Nm | F1 , F2 , F3 |
AG2300-+SP060S-MF2-32 | 38 Nm | 32 | 50 Nm | F1 , F2 , F3 |
AG2300-+SP060S-MF2-35 | 40 Nm | 35 | 50 Nm | F1 , F2 , F3 |
AG2300-+SP060S-MF2-40 | 40 Nm | 40 | 50 Nm | F1 , F2 , F3 |
AG2300-+SP060S-MF2-50 | 40 Nm | 50 | 50 Nm | F1 , F2 , F3 |
AG2300-+SP060S-MF2-64 | 31 Nm | 64 | 38 Nm | F1 , F2 , F3 |
AG2300-+SP060S-MF2-70 | 40 Nm | 70 | 50 Nm | F1 , F2 , F3 |
AG2300-+SP060S-MF2-100 | 31 Nm | 100 | 38 Nm | F1 , F2 , F3 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen