LösenAnheftenSchließen

AG3400-+NPT005S | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 005

AG3400-+NPT005S | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 005

AG3400-+NPT005S | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 005

AG3400-+NPT005S | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 005

AG3400-+NPT005S | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 005

Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Economy-Baureihe AG3400 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben AG2400 dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe sind anbaukompatibel zur Highend-Baureihe AG2400 und bieten die Möglichkeit, Applikationen mit geringeren Anforderungen an Dynamik, Drehmoment und Genauigkeit sehr preisgünstig zu realisieren. Die Baureihe AG3400 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebsflansch
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 5 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 18…700 Nm
  • hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP64 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG3400-+NPT005S-MF1-45,1 Nm418 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF1-56,5 Nm522 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF1-76,5 Nm722 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF1-86 Nm821 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF1-106 Nm1021 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF2-165,1 Nm1618 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF2-205,1 Nm2018 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF2-256,5 Nm2522 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF2-285,1 Nm2818 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF2-356,5 Nm3522 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF2-405,1 Nm4018 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF2-506,5 Nm5022 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF2-646 Nm6421 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF2-706,5 Nm7022 NmF1 | F2 | F3
AG3400-+NPT005S-MF2-1006 Nm10021 NmF1 | F2 | F3

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen