LösenAnheftenSchließen

AG3300-+NPS045S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 045

AG3300-+NPS045S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 045

AG3300-+NPS045S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 045

AG3300-+NPS045S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 045

AG3300-+NPS045S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 045

Die Planetengetriebe mit Abtriebswelle der Economy-Baureihe AG3300 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben AG2300 dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe sind anbaukompatibel zur Highend-Baureihe AG2300 und bieten die Möglichkeit, Applikationen mit geringeren Anforderungen an Dynamik, Drehmoment und Genauigkeit sehr preisgünstig zu realisieren. Die Baureihe AG3300 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 4 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 51…800 Nm
  • hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG3300-+NPS045S-MF1-5350 Nm5800 NmF5 | F6 | F7
AG3300-+NPS045S-MF1-8200 Nm8640 NmF5 | F6 | F7
AG3300-+NPS045S-MF1-10200 Nm10640 NmF5 | F6 | F7
AG3300-+NPS045S-MF2-25350 Nm25800 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS045S-MF2-32200 Nm32640 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS045S-MF2-50350 Nm50800 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS045S-MF2-64200 Nm64640 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG3300-+NPS045S-MF2-100200 Nm100640 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen