LösenAnheftenSchließen

AG3210-+NP015S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 015

AG3210-+NP015S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 015

AG3210-+NP015S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 015

AG3210-+NP015S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 015

AG3210-+NP015S | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 015

Die Planetengetriebe mit Abtriebswelle der Economy-Baureihe AG3210 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe bieten dabei zusätzlichen Mehrwert in den Bereichen der übertragbaren Drehmomente, der Radial- und Axialkräfte sowie einem deutlich geringeren Verdrehspiel. Die Baureihe AG3210 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 5 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 18…800 Nm
  • hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP64 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG3210-+NP015S-MF1-317 Nm331 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG3210-+NP015S-MF1-418 Nm435 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG3210-+NP015S-MF1-521 Nm540 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG3210-+NP015S-MF1-721 Nm740 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG3210-+NP015S-MF1-819 Nm835 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG3210-+NP015S-MF1-1019 Nm1035 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG3210-+NP015S-MF2-1218 Nm1231 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-1517 Nm1531 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-1618 Nm1635 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-2018 Nm2035 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-2521 Nm2540 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-2818 Nm2835 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-3018 Nm3031 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-3219 Nm3235 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-3521 Nm3540 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-4018 Nm4035 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-5021 Nm5040 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-6419 Nm6435 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-7021 Nm7040 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP015S-MF2-10019 Nm10035 NmF1 , F2 , F3

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen