Die spielarmen und leistungsstarken Planetengetriebe der Serie AG2300 bieten in verschiedenen Übersetzungen hohe Drehmomente, niedriges Verdrehspiel sowie ein sehr geringes Laufgeräusch. Die Highend-Getriebe für die rotatorischen Servomotoren haben eine hohe Leistungsdichte und ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte. Die hohe Qualität und die Laufruhe dieser schrägverzahnten Getriebebaureihe erfüllen höchste Ansprüche an die Regelgüte.
Die Standardausführung MF ermöglicht hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb (Einschaltdauer ED < 60 %). Die Highspeed-Ausführung MC ist geeignet für Positionierungen mit hohen Nenndrehzahlen im Dauerbetrieb (Einschaltdauer ED > 60 %).
Die Getriebe der Serie AG2300 sind optimal auf rotatorische Servomotoren abgestimmt. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.
Eigenschaften
- mit Abtriebswelle
- Standardausführung MF für hohe Positioniergüte im hochdynamischen Zyklusbetrieb, Highspeed-Version MC für höchste Drehzahlen im Dauerbetrieb
- 7 bzw. 6 Baugrößen
- MF: SP060…SP240
- MC: SP075…SP240
- Beschleunigungsmomente von 36…5400 Nm
- hohe Axial- und Radialkräfte
- höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
- sehr geringes Verdrehspiel
- geringes Laufgeräusch und hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
- lebensdauergeschmiert
- Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
- für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG2300-+SP240S-MF1-4 | 3038 Nm | 4 | 5400 Nm | F7 |
AG2300-+SP240S-MF1-5 | 2872 Nm | 5 | 5400 Nm | F7 |
AG2300-+SP240S-MF1-7 | 2737 Nm | 7 | 5160 Nm | F7 |
AG2300-+SP240S-MF1-8 | 2611 Nm | 8 | 4000 Nm | F7 |
AG2300-+SP240S-MF1-10 | 2735 Nm | 10 | 4000 Nm | F7 |
AG2300-+SP240S-MF2-16 | 2658 Nm | 16 | 5400 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MF2-20 | 2596 Nm | 20 | 5400 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MF2-25 | 3198 Nm | 25 | 5400 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MF2-28 | 2667 Nm | 28 | 5400 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MF2-32 | 3754 Nm | 32 | 5400 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MF2-35 | 3283 Nm | 35 | 5400 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MF2-40 | 2803 Nm | 40 | 4400 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MF2-50 | 3457 Nm | 50 | 5160 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MF2-64 | 2914 Nm | 64 | 3642 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MF2-70 | 3784 Nm | 70 | 4730 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MF2-100 | 2914 Nm | 100 | 3642 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MC1-4 | 2029 Nm | 4 | 3500 Nm | F7 |
AG2300-+SP240S-MC1-5 | 1861 Nm | 5 | 3600 Nm | F7 |
AG2300-+SP240S-MC1-7 | 1910 Nm | 7 | 2700 Nm | F7 |
AG2300-+SP240S-MC1-8 | 1440 Nm | 8 | 1800 Nm | F7 |
AG2300-+SP240S-MC1-10 | 1440 Nm | 10 | 1800 Nm | F7 |
AG2300-+SP240S-MC2-16 | 1950 Nm | 16 | 3500 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MC2-20 | 1803 Nm | 20 | 3500 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MC2-25 | 2266 Nm | 25 | 3600 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MC2-28 | 1867 Nm | 28 | 2900 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MC2-32 | 2320 Nm | 32 | 2900 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MC2-35 | 2694 Nm | 35 | 3600 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MC2-40 | 1344 Nm | 40 | 1680 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MC2-50 | 1680 Nm | 50 | 2100 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MC2-64 | 1440 Nm | 64 | 1800 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MC2-70 | 2160 Nm | 70 | 2700 Nm | F6 , F7 |
AG2300-+SP240S-MC2-100 | 1440 Nm | 100 | 1800 Nm | F6 , F7 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen