![AG2300-+SP210S | Planetengetriebe Baugröße 210](https://multimedia.beckhoff.com/media/ag2300__web_main_preview.png)
Die spielarmen und leistungsstarken Planetengetriebe der Serie AG2300 bieten in allen 14 Übersetzungen hohe Drehmomente, niedriges Verdrehspiel sowie ein sehr geringes Laufgeräusch. Die Highend-Getriebe für die rotatorischen Servomotoren haben eine hohe Leistungsdichte und ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte. Die hohe Qualität und die Laufruhe dieser schrägverzahnten Getriebebaureihe erfüllen höchste Ansprüche an die Regelgüte.
Die Standardausführung MF ermöglicht hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb (Einschaltdauer ED < 60 %). Die Highspeed-Ausführung MC ist geeignet für Positionierungen mit hohen Nenndrehzahlen im Dauerbetrieb (Einschaltdauer ED > 60 %).
Die Getriebe der Serie AG2300 sind optimal auf rotatorische Servomotoren abgestimmt. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.
Eigenschaften
- mit Abtriebswelle
- Standardausführung MF für hohe Positioniergüte im hochdynamischen Zyklusbetrieb, Highspeed-Version MC für höchste Drehzahlen im Dauerbetrieb
- 7 bzw. 6 Baugrößen
- MF: SP060…SP240
- MC: SP075…SP240
- Beschleunigungsmomente von 36…5400 Nm
- hohe Axial- und Radialkräfte
- höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
- sehr geringes Verdrehspiel
- geringes Laufgeräusch und hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
- lebensdauergeschmiert
- Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
- für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG2300-+SP210S-MF1-3 | 1536 Nm | 3 | 1920 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF1-4 | 1895 Nm | 4 | 3000 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF1-5 | 1767 Nm | 5 | 3000 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF1-7 | 1731 Nm | 7 | 2880 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF1-8 | 1631 Nm | 8 | 2280 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF1-10 | 1708 Nm | 10 | 2280 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF2-16 | 1274 Nm | 16 | 2880 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF2-20 | 1266 Nm | 20 | 3000 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF2-25 | 1567 Nm | 25 | 3000 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF2-28 | 1294 Nm | 28 | 2880 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF2-32 | 2200 Nm | 32 | 2880 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF2-35 | 1599 Nm | 35 | 2880 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF2-40 | 1358 Nm | 40 | 2840 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF2-50 | 1679 Nm | 50 | 2880 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF2-64 | 1634 Nm | 64 | 2043 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF2-70 | 1965 Nm | 70 | 2457 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MF2-100 | 1634 Nm | 100 | 2457 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC1-3 | 960 Nm | 3 | 1200 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC1-4 | 1260 Nm | 4 | 2000 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC1-5 | 1141 Nm | 5 | 2000 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC1-7 | 1169 Nm | 7 | 1700 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC1-8 | 960 Nm | 8 | 1200 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC1-10 | 960 Nm | 10 | 1200 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC2-16 | 898 Nm | 16 | 1680 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC2-20 | 728 Nm | 20 | 1800 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC2-25 | 910 Nm | 25 | 2000 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC2-28 | 744 Nm | 28 | 1680 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC2-32 | 1344 Nm | 32 | 1680 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC2-35 | 929 Nm | 35 | 1920 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC2-40 | 787 Nm | 40 | 1040 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC2-50 | 984 Nm | 50 | 1300 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC2-64 | 960 Nm | 64 | 1200 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC2-70 | 1360 Nm | 70 | 1700 Nm | F6 | F7 |
AG2300-+SP210S-MC2-100 | 960 Nm | 100 | 1200 Nm | F6 | F7 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen