KM3702 | Busklemmenmodul, 2-Kanal-Analog-Eingang, Relativdruck, 0...7500 hPa (0…+7,5 bar)

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KM3702 | Busklemmenmodul, 2-Kanal-Analog-Eingang, Relativdruck, 0...7500 hPa (0…+7,5 bar)

KM3702 | Busklemmenmodul, 2-Kanal-Analog-Eingang, Relativdruck, 0...7500 hPa (0…+7,5 bar)

Status
Hose connection 1
Hose connection 2
KM3702 | Busklemmenmodul, 2-Kanal-Analog-Eingang, Relativdruck, 0...7500 hPa (0…+7,5 bar)

KM3702 | Busklemmenmodul, 2-Kanal-Analog-Eingang, Relativdruck, 0...7500 hPa (0…+7,5 bar)

KM3702 | Busklemmenmodul, 2-Kanal-Analog-Eingang, Relativdruck, 0...7500 hPa (0…+7,5 bar)

KM3702 | Busklemmenmodul, 2-Kanal-Analog-Eingang, Relativdruck, 0...7500 hPa (0…+7,5 bar)

Die analoge Eingangsklemme KM3702, misst den Druckwert als Differenz zur Umgebung (Relativdruckmessung) im Messbereich bis 7,5 bar. Der Druckwert steht als 16-Bit-Wert der Steuerung direkt zur Verfügung, weiterhin werden Fehler wie Bereichsüberschreitungen angezeigt. Die kompakte Bauweise und einfache Anschlusstechnik unterstützen eine platzsparende und schnelle Montage. Zusätzliche Messgeräte entfallen.

Die Klemme kann zum Messen des Druckes eingesetzt oder auch als Ersatz für einen Druckschalter verwendet werden. Für die Messung von aggressiven Gasen ist die Klemme nicht geeignet. Der Druckwert in der Steuerung ermöglicht es, die Schaltschwelle für eine logische Verknüpfung als Parameter zu hinterlegen. Die manuelle Einstellung am Druckschalter in der Anwendung ist somit nicht mehr erforderlich.

 

Besondere Eigenschaften:

  • direkte Relativdruckmessung im Messbereich bis 7,5 bar
  • Anzeige der Druckbereichsüberschreitung
  • kompakte Bauweise und einfache Anschlusstechnik
  • als Ersatz für Druckschalter anwendbar

 

Die KM3702 gehört zu den Druckmessklemmen der Serie KM37xx. Diese werden in zwei Gruppen untergliedert: Differenzdruckmessung (Messung zwischen zwei Anschlüssen) und Relativdruckmessung (Messung gegen die Umgebung).

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKM3702
Anzahl Eingänge2
TechnikRelativdruckmessung
Messbereich0…7500 hPa (7,5 bar)
Max. Überlast10.000 hPa (10 bar)
Auflösung1 hPa (1 mbar) pro Digit
Messfehler/Unsicherheit3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Messgeschwindigkeit5 ms typ.
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus15 mA typ.
Breite im Prozessabbild2 x 3-Byte-Input/Output
Mediumnicht aggressive Gase
Gewichtca. 100 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenKL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen