KL2532 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2532 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A

KL2532 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A

Run
EnableA
Warning A
Error A
Power
EnableB
Warning B
Error B
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
A1
B1
Power tap
Input 1
A2
B2
Input 2
KL2532 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A

KL2532 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A

Kompakte Antriebstechnik

Kompakte Antriebstechnik

Die Busklemme KL2532 ermöglicht den direkten Betrieb von zwei DC-Motoren und ist zum K-Bus galvanisch getrennt. Die Drehzahl wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs ermöglichen eine schnelle Vor-Ort-Diagnose.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2532
Technikkompakte Antriebstechnik
LastartBürsten-DC-Motor, induktiv
Anzahl Kanäle2
Anzahl Ausgänge1 x DC-Motor pro Kanal
Anzahl Eingänge1 x Endlage pro Kanal
AnschlusstechnikMotordirektanschluss
Ausgangsstrommax. 1 A pro Kanal
Ausgangsstrom max.2 x 1 A (kurzschlussfest, thermisch überlastsicher für beide Kanäle gemeinsam)
Auflösungmax. 10-Bit-Strom, 16-Bit-Geschwindigkeit
Encoder-Eingangssignal
Pulsfrequenz
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ. + Last
Stromaufnahme K-Bus50 mA typ.
Breite im Prozessabbild48 Inputs/Outputs: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 55 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL2532Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A
KS2532Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A, steckbare Verdrahtung