KL2012 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2012 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

KL2012 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

Signal 1
Signal 2
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Power contact PE
Output 1
Output 2
+24 V DC
0 V
PE
KL2012 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

KL2012 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

Die digitale Ausgangsklemme KL2012 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Sie verarbeitet unterschiedlich hohe Lastströme mit überlast- und kurzschlusssicheren Ausgängen. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2012
Anschlusstechnik4-Leiter
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom< 2 A
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal
Verpolungsschutz
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte15 mA typ. + Last
Stromaufnahme K-Bus5 mA typ.
Breite im Prozessabbild2 Outputs
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 55 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL2012Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A
KS2012Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen