![KL2212 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose](https://multimedia.beckhoff.com/media/kl2212__web_preview.png)
Die digitale Ausgangsklemme KL2212 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Variante KL2212 verarbeitet Lastströme mit überlast- und kurzschlusssicheren Ausgängen. Ein Kurzschluss oder Leitungsbruch wird erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Busklemmen enthalten je zwei Kanäle, deren Signalzustand und Fehler durch Leuchtdioden angezeigt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL2212 |
---|---|
Anschlusstechnik | 4-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 2 A |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Verpolungsschutz | – |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 15 mA typ. + Last |
Stromaufnahme K-Bus | 15 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 4 Inputs/4 Outputs (2 Outputs ohne Bedeutung) |
Bedeutung der Diagnose-Bits (2 Bit pro Kanal) | 00 – kein Fehler
10 – Schluss nach GND 01 – Schluss nach VCC 11 – Unterspannung |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL2212 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose |
KS2212 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen