KL2634 | Busklemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2634 | Busklemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A

KL2634 | Busklemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A

Signal 1
Signal 3
Signal 2
Signal 4
13
14
33
34
23
24
43
44
KL2634 | Busklemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A

KL2634 | Busklemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A

Die Ausgangsklemme KL2634 besitzt vier Relais mit je einem Einzelkontakt. Der Relais-Kontakt ist bis 250 V AC bzw. 30 V DC nutzbar. Der Signalzustand der Busklemme wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die KL2634 ist mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2634
AnschlusstechnikRelaisausgang
Anzahl Ausgänge4 x Schließer
Nennspannung250 V AC/30 V DC
Lastartohmsch, induktiv
Ausgangsstrom max.4 A je Kanal
Schaltstrom4 A AC/DC (ohmsch)/2 A AC/DC (induktiv)
Schaltstrom ohmsch4 A AC/DC je Kanal
Schaltstrom induktiv2 A AC/DC je Kanal
Minimal zulässige Last0,1 mA bei 0,1 V DC (bei 120 Operationen/min.)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus120 mA typ.
Breite im Prozessabbild4 Outputs
Schaltspiele mech. (min.)2 x 107 (bei 18 x 103 Schaltzyklen pro Stunde)
Schaltspiele elektr. (min.)1 x 105 (3 A/30 V DC ohmsche Last)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 70 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL2634Busklemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A
KS2634Busklemme, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 250 V AC, 30 V DC, 4 A, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen