KL2542 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2542 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A

KL2542 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A

Run
A, B
C, latch
Input 1, 2
Power
Turn CW, CCW
Enable, stall det.
Error A, B
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
A, B
C, latch
Sensor supply
Input 1, 2
A1, A2
B1, B2
GNDA,B
Motor supply
48 V, 0 V
KL2542 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A

KL2542 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A

Die Busklemme KL2542 ermöglicht den direkten Betrieb von zwei DC-Motoren und ist zum K-Bus galvanisch getrennt. Die Drehzahl oder die Position werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Durch den Anschluss eines Inkremental-Encoders ist die Realisierung einer einfachen Servoachse möglich. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs ermöglichen eine schnelle Vor-Ort-Diagnose.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2542
Anzahl Ausgänge2
Nennlastspannung8…48 V DC
LastartBürsten-DC-Motor, induktiv
Ausgangsstrom max.2 x 3,5 A (kurzschlussfest, thermisch überlastsicher) für beide Kanäle gemeinsam
PWM-Taktfrequenz35 kHz, je 180° phasenverschoben
Tastverhältnis0…100 % (spannungsgeregelt)
Auflösungmax. 12-Bit-Strom, 16-Bit-Geschwindigkeit
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme K-Bus100 mA typ.
Stromaufnahme Sensorspannung20 mA typ.
Breite im Prozessabbild48 Inputs/Outputs: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status
KonfigurationAnpassung und Optimierung des jeweiligen Motors durch die Steuerung über Register oder mit Konfigurationssoftware KS2000
Gewichtca. 100 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenKL-24-2x8pinKS-24-2x8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm
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
KL2542Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A
KS2542Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen