KM2008 | Busklemmenmodul, 64-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KM2008 | Busklemmenmodul, 64-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

KM2008 | Busklemmenmodul, 64-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

+24 V DC
+24 V DC
0 V
0 V
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4
Output 5
Output 6
Output 7
Output 8
Output 9
Output 10
Output 11
Output 12
Output 13
Output 14
Output 15
Output 16
KM2008 | Busklemmenmodul, 64-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

KM2008 | Busklemmenmodul, 64-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

Das Klemmenmodul KM2008 kombiniert 64 digitale Ausgänge mit je acht Kanälen pro Steckverbinder in kompakter Bauform. Die binären Steuersignale werden galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weitergeschaltet. Die modularen Klemmenmodule werden wie Standard-Busklemmen in das I/O-System integriert.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
  • max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
  • steckbare Verdrahtung durch Steckverbinder mit Federanschlusstechnik

 

Verschiedene Ausführungen der Steckverbinder:

  • 1- oder 3-polig
  • mit oder ohne integrierte Status-LED

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKM2008
AnschlusstechnikStecker
Anzahl Ausgänge64 (8 x 8)
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom< 2 A
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal
Verpolungsschutzja
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus5 mA typ.
Breite im Prozessabbild64 Outputs
Gewichtca. 310 g mit 1-poligem Stecker, ca. 390 g mit 3-poligem Stecker
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenKMx0x8
Bauformkompaktes Klemmenmodul mit steckbarer Verdrahtungsebene
Abmessungen (B x H x T)123 mm x 100 mm x 55 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Anschlussquerschnitt0,08…1,5 mm², Litze, Draht massiv
Abisolierlänge8 mm
Bestellangaben
KM2008-0000Busklemmenmodul, 64-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, ohne Stecker
KM2008-0001Busklemmenmodul, 64-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, 1-Leiter-Stecker
KM2008-0002Busklemmenmodul, 64-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, 1-Leiter-Stecker mit LEDs
KM2008-0004Busklemmenmodul, 64-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, 3-Leiter-Stecker mit LEDs

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen