![KL2798 | Busklemme, 8-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A, potenzialfrei](https://multimedia.beckhoff.com/media/kl2798__web_preview.png)
Die digitale Busklemme KL2798 stellt acht Schalter zur Verfügung, die wie ein Relaiskontakt für AC/DC-Spannungen eingesetzt werden können. Der elektronische Schalter wird durch leistungsfähige MOSFET-Transistoren mit einem geringen Einschaltwiderstand realisiert. Der Schalter selbst ist nicht kurzschlussfest, kann aber durch seine hohe Pulsstromfestigkeit so lange einen Strom führen, bis die Sicherung abschaltet.
Durch die Verschleißfestigkeit erhöht sich die Verfügbarkeit der Anwendung. Bis zu einer Nennspannung von 30 V AC/DC können ohmsche und induktive Lasten geschaltet werden, rein ohmsche Lasten darüber hinaus auch bis 48 V DC Nennspannung.
Hohe Spitzenspannungen und elektromagnetische Störimpulse werden verhindert.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL2798 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 8 x Schließer |
Ausgangsstrom max. | 2 A je Kanal (∑ 10 A) |
Durchbruchspannung | 80 V |
Pulsstrom | 5 A (100 ms), < 50 A (10 ms) |
Kurzschlussstrom | nicht kurzschlussfest, siehe Stoßstrom |
Verpolungsschutz | – |
Trennspannung (Kanal/Kanal) | < 200 V |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) |
Einschaltgeschwindigkeit | 1,8 ms typ., max. 5 ms |
Ausschaltgeschwindigkeit | 30 ms typ., max. 50 ms |
Einschaltwiderstand | 0,03 Ω typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme K-Bus | 80 mA |
Breite im Prozessabbild | 8 Outputs |
Besondere Eigenschaften | Ersatz für Relaiskontakte, potenzialfrei |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | HD-Gehäuse |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Abisolierlänge | 8…9 mm |