LösenAnheftenSchließen

KL2521 | Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2521 | Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

KL2521 | Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

Signal-LED A
Signal-LED B
Signal-LED T
Signal-LED Z
+A
+B
+T
GND T, Z
-A
-B
+Z
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL2521 | Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

KL2521 | Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

Die Ausgangsklemme KL2521 verändert ein binäres Signal in der Frequenz und gibt es (galvanisch getrennt vom K-Bus) aus. Die Frequenz wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist RS422-kompatibel und kann in der Version KL2521-0024 mit 24-V-DC-Signalen betrieben werden. Die Busklemme zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen jeweils einen aktiven Ausgang an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2521 | KS2521KL2521-0024
Anzahl Eingänge2 (+T, +Z)
NennspannungRS422-Pegel24 V DC (extern gespeist)
LastartRS422-Eingang24-V-DC-Eingänge
SignalspannungRS422-Pegel24 V DC (extern gespeist)
Ausgangsstrom max.RS422-Spezifikation0,5 A
PWM-Taktfrequenz1…500 kHz, Voreinstellung: 50 kHz
Tastverhältnis50 % (±20 %)
Auflösungmax. 15 Bit
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme K-Bus50 mA typ., max 120 mA (lastabhängig)
Breite im Prozessabbild24 Inputs/Outputs: 1 x 16-Bit-Daten, 1 x 8-Bit-Control/Status
KonfigurationKonfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEXCE, UL
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL2521Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA
KS2521Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA, steckbare Verdrahtung
KL2521-0010Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA, mit 2 x Digital-Ausgang 230 V AC/DC
KL2521-0024Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, 24 V DC, 0,5 A

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen