LösenAnheftenSchließen

KL2751 | Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 300 VA

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2751 | Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 300 VA

KL2751 | Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 300 VA

Run-LED
Netz OK
Dimmwert > 0
Kurzschluss
Überlast
Powerkontakt
230 V
Powerkontakt N
Powerkontakt PE
Ausgang 1
Ausgang 1
230 V
N
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL2751 | Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 300 VA

KL2751 | Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 300 VA

Die Dimmer-Busklemme KL2751 ist für den direkten Anschluss unterschiedlicher Beleuchtungsgeräte vorgesehen. Die dimmbaren Beleuchtungsgeräte, wie Glühlampen, induktive und elektronische Vorschaltgeräte, werden erkannt und in der richtigen Betriebsart angesteuert. Über die Prozessdaten werden die gewünschten Helligkeitswerte vorgegeben. Die KL2751 errechnet die richtigen Ansteuerwinkel im Phasenan- oder Phasenabschnitt zu dem gewünschten Wert. Der Ausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Der Betrieb der KL2751 ist an jedem Feldbus möglich. Der Status der Last kann eingelesen werden.

Die KL2751 ist auch als Variante KL2751-0011 ohne Powerkontakte verfügbar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2751
Anschlusstechnik4-Leiter
Anzahl Ausgänge1
Nennspannung230 V AC
Netzspannung230 V AC (50 Hz)
Nennleistung300 VA (W)
Nennstrommax. 1,35 A
Lastartohmsch, induktiv oder kapazitiv (nicht gemischt), Lampenlast, automatische Lasterkennung
Ausgangsstrom max.1,35 A
Kurzschlussstrom10…20 A
AnsteuerartPhasenanschnitt/Phasenabschnitt
Auflösung1 %
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung), 3750 V AC (1 Min.)
Leckstrom (OFF-Zustand)< 1 mA
Stromaufnahme Powerkontaktenur Last
Stromaufnahme K-Bus95 mA typ.
Breite im ProzessabbildOutput: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional)
Besondere Eigenschaftenfeldbusfähige Dimmer
Gewichtca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL2751Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 300 VA
KS2751Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 300 VA, steckbare Verdrahtung
KL2751-0011Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 300 VA, ohne Powerkontakte