Die Ausgangsklemme KL2732 schaltet mit Hilfe eines Leistungsschalters eine Netzwechselspannung von 12 V bis 230 V AC. Das Schaltelement ist ein Triac, das durch die Halbleitertechnik verschleißfrei arbeitet. Die KL2732 besitzt zwei gegeneinander verriegelte Ausgänge und arbeitet mit zwei potenzialfreien Schaltern. Die Triac-Ausgangsklemme ist besonders gut für Wendemotoren geeignet.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL2732 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 2 x Schließer (ohne Powerkontakte), gegenseitige Verriegelung |
Nennspannung | 12…230 V AC |
Lastart | ohmsch, induktiv |
Ausgangsstrom max. | 1 A (Leckstrom: 0,8 mA typ., max. 1,5 mA) je Kanal |
Drehfeldfrequenz | 47…63 Hz |
Überspannungsschutz | > 275 V AC |
Pulsstrom | 40 A (16 ms), 3 A (30 s) |
Ausschaltzeit | T/2 |
Restspannung | max. 1,5 V |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung), 3750 V AC (1 Min.) |
Leckstrom (OFF-Zustand) | 0,8 mA typ., max. 1,5 mA |
Stromaufnahme Powerkontakte | – (keine Powerkontakte) |
Stromaufnahme K-Bus | 10 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 2 Outputs |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | Wendemotoren (Jalousien) |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, DNV GL |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL2732 | Busklemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12...230 V AC, 1 A, ohne Powerkontakte |
KS2732 | Busklemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12...230 V AC, 1 A, ohne Powerkontakte, steckbare Verdrahtung |
KL2732-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12...230 V AC, ∑ 1 A, ohne Powerkontakte, ohne gegenseitige Verriegelung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen