KL2631 | Busklemme, 1-Kanal-Relais-Ausgang, 400 V AC, 300 V DC, 2 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2631 | Busklemme, 1-Kanal-Relais-Ausgang, 400 V AC, 300 V DC, 2 A

KL2631 | Busklemme, 1-Kanal-Relais-Ausgang, 400 V AC, 300 V DC, 2 A

Signal 1
Power contact
400 V AC
Power contact N
Power contact PE
Output 1
400 V
N
PE
KL2631 | Busklemme, 1-Kanal-Relais-Ausgang, 400 V AC, 300 V DC, 2 A

KL2631 | Busklemme, 1-Kanal-Relais-Ausgang, 400 V AC, 300 V DC, 2 A

Die Ausgangsklemme KL2631 besitzt ein Relais mit einem Einzelkontakt, der mit den Powerkontakten (bis 400 V AC nutzbar) verbunden ist und universell zur Schaltung von Netzspannungsverbrauchern eingesetzt werden kann. Der Signalzustand der Busklemme wird durch eine Leuchtdiode angezeigt. Zur Nutzung der hohen Spannung von bis zu 400 V AC muss die KL2631 über die Einspeiseklemme KL9190 versorgt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2631
Anzahl Ausgänge1 x Schließer an Powerkontakt
Nennspannung400 V AC/300 V DC
Schaltleistung DC300 V = 0,15 A; 24 V = 5 A; nicht linear
Schaltleistung AC1500 VA
Schaltspannung min.Leistungskontakt
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.2 A
SchaltstromSchaltleistung DC: 300 V = 0,15 A; 24 V = 5 A; nicht linear;
Schaltleistung AC: 1500 VA
Minimal zulässige Lastk. A.
Lampenlast, EVGk. A.
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontaktenur Last
Stromaufnahme K-Bus80 mA typ.
Breite im Prozessabbild2 Outputs
Schaltspiele mech. (min.)1 x 107
Schaltspiele elektr. (min.)1,3 x 105 (2 A/250 V AC)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften400-V-Kontakt
Gewichtca. 85 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, DNV GL
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL2631Busklemme, 1-Kanal-Relais-Ausgang, 400 V AC, 300 V DC, 2 A
KS2631Busklemme, 1-Kanal-Relais-Ausgang, 400 V AC, 300 V DC, 2 A, steckbare Verdrahtung