Die Busklemme KL2692 überwacht ein von der Steuerung in jedem Zyklus getoggeltes Bit und schaltet, bei Ausfall des Toggle-Signals, zwei potenzialfreie Relais ab, um Schäden an der Maschine zu verhindern. Ursachen für das Ausbleiben des Toggle-Signals können ein Stillstand des SPS-Zyklus, ein Defekt im Buskabel oder -stecker oder ein Fehler in einem Busteilnehmer sein. Die Zyklusüberwachungszeit ist parametrierbar. Die Busklemme verfügt über einen Enable-Eingang, der das Einschalten der Relais bei korrektem Toggle-Signal freigibt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL2692 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 2 potenzialfreie Relaisausgänge (Schließer) |
Anzahl Eingänge | 2 digitale 24-V-Eingänge |
Nennspannung | 30 V DC |
Ausgangsstrom max. | 3 A je Kanal |
Schaltstrom ohmsch | 5 A AC/DC je Kanal |
Schaltstrom induktiv | 2 A AC/DC je Kanal |
Minimal zulässige Last | 10 mA bei 5 V DC |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme K-Bus | 165 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 2 x 8-Bit-Daten, 1 x 8-Bit-Control/Daten |
Schaltspiele mech. (min.) | 2 x 107 |
Schaltspiele elektr. (min.) | 1 x 105 (5 A/30 V DC) |
Konfiguration | über den Buskoppler oder die Steuerung |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL2692 | Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, Zyklusüberwachung, 30 V DC, 3 A |
KS2692 | Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, Zyklusüberwachung, 30 V DC, 3 A, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen