LösenAnheftenSchließen

KL2702 | Busklemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 0…230 V AC/DC, 0,3 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2702 | Busklemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 0…230 V AC/DC, 0,3 A

KL2702 | Busklemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 0…230 V AC/DC, 0,3 A

Signal-LED 1
Signal-LED 2
Powerkontakt
230 V
Powerkontakt N
Powerkontakt PE
Ausgang 1
Ausgang 2
230 V
N
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL2702 | Busklemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 0…230 V AC/DC, 0,3 A

KL2702 | Busklemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 0…230 V AC/DC, 0,3 A

Die Ausgangsklemme KL2702-xxxx schaltet mit Hilfe eines elektronischen Lastrelais eine Netzspannung bis zu 230 V AC/DC. Das Schaltelement, ein Hochleistungs-MOSFET, ist mit dem Potenzial des Powerkontaktes verbunden und durch die Halbleitertechnik dauerhaft verschleißfrei. Die Klemme besitzt zwei Ausgänge, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • 2x Schließer
  • max. Ausgangsstrom
    • 0,3 A (KL2702)
    • 2 A (KL2702-0002)
    • 1,5 A (KL2702-0020)
  • gegeneinander verriegelte Ausgänge (KL2702-0002)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2702-0020KL2702-0002KL2702
Anschlusstechnik2-/3-/4-Leiter
Anzahl Ausgänge2 x Schließer2 x Schließer, gegenseitige Verriegelung2 x Schließer
Nennspannung0…230 V AC/DC0…230 V AC/DC0…230 V AC/DC (DC…100 Hz)
Lastartohmsch, induktiv
Ausgangsstrom max.1,5 A Dauerbelastung je Kanal2 A Dauerbelastung je Kanal0,3 A Dauerbelastung je Kanal
DrehfeldfrequenzDC…100 Hz
Überspannungsschutzab 400 V AC
Pulsstrom2,5 A (20 s), 7,5 A (100 ms)2,5 A (20 s), 7,5 A (100 ms)0,5 A (20 s), 1,5 A (100 ms)
Durchgangswiderstand0,3 Ω typ., 0,4 Ω max.0,3 Ω typ., 0,4 Ω max.2,1 Ω typ., 3,2 Ω max.
Einschaltzeit0.2…0.4 ms0.2…0.4 ms4…6 ms
Ausschaltzeit5…8 ms5…8 ms0,05…0,1 ms
Einschaltverzögerung320 µs
Ausschaltverzögerung6,2 ms
Restspannung(200 mΩ)(300 mΩ)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung), 2500 V AC (1 Min.)
Leckstrom (OFF-Zustand)<< 1 mA
Stromaufnahme Powerkontaktenur Leck- und Laststrom
Stromaufnahme K-Bus50 mA typ.50 mA typ.10 mA typ.
Breite im Prozessabbild2 Outputs
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCECECE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL2702Busklemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 0…230 V AC/DC, 0,3 A
KS2702Busklemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 0…230 V AC/DC, 0,3 A, steckbare Verdrahtung
KL2702-0002Busklemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 0…230 V AC/DC, 2 A
KL2702-0020Busklemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 0…230 V AC/DC, 1,5 A