AMP8052 | Dezentraler Servoantrieb 5,60…7,60 Nm (M0), F5 (104 mm)

AMP8052 | Dezentraler Servoantrieb 5,60…7,60 Nm (M0), F5 (104 mm)

AMP8052 | Dezentraler Servoantrieb 5,60…7,60 Nm (M0), F5 (104 mm)

AMP8052 | Dezentraler Servoantrieb 5,60…7,60 Nm (M0), F5 (104 mm)

AMP8052 | Dezentraler Servoantrieb 5,60…7,60 Nm (M0), F5 (104 mm)

Husum Wind 2019: Beckhoff Messe-TV

Husum Wind 2019: Beckhoff Messe-TV

AMP8000: Das dezentrale Servoantriebssystem

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8052 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

Der dezentrale Servoantrieb mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.

 

Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen

 

Der dezentrale Servoantrieb AMP8000 enthält standardmäßig TwinSAFE zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 gemäß IEC 61800-5-2. Optional ist er mit folgenden TwinSAFE Safe Motion Sicherheitsfunktionen verfügbar:

 

  • Stopp-Funktionen (STO, SOS, SS1, SS2)
  • Geschwindigkeitsfunktionen (SLS, SSM, SSR, SMS)
  • Positionsfunktionen (SLP, SCA, SLI)
  • Beschleunigungsfunktionen (SAR, SMA)
  • Drehrichtungsfunktionen (SDIp, SDIn)
  • Bremsfunktion (SBC, SBT)

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentNenndrehzahlMotorfeedbackTwinSAFE sichere Antriebstechnik
AMP8052-Fx1z7,60 Nm2000 min-1Singleturn-AbsolutwertgeberSTO, SS1
AMP8052-Fx2z7,60 Nm2000 min-1Multiturn-AbsolutwertgeberSTO, SS1
AMP8052-Fx3z7,60 Nm2000 min-1Singleturn-AbsolutwertgeberSafe Motion
AMP8052-Fx4z7,60 Nm2000 min-1Multiturn-AbsolutwertgeberSafe Motion
AMP8052-Jx1z7,60 Nm4000 min-1Singleturn-AbsolutwertgeberSTO, SS1
AMP8052-Jx2z7,60 Nm4000 min-1Multiturn-AbsolutwertgeberSTO, SS1
AMP8052-Jx3z7,60 Nm4000 min-1Singleturn-AbsolutwertgeberSafe Motion
AMP8052-Jx4z7,60 Nm4000 min-1Multiturn-AbsolutwertgeberSafe Motion
AMP8052-Lx1z5,60 Nm7300 min-1Singleturn-AbsolutwertgeberSTO, SS1
AMP8052-Lx2z5,60 Nm7300 min-1Multiturn-AbsolutwertgeberSTO, SS1
AMP8052-Lx3z5,60 Nm7300 min-1Singleturn-AbsolutwertgeberSafe Motion
AMP8052-Lx4z5,60 Nm7300 min-1Multiturn-AbsolutwertgeberSafe Motion

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen