EJ1957 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EJ1957 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EJ1957 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EJ1957 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EJ1957 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EJ1957 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EJ1957 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ1957 ist eine TwinSAFE-Komponente mit Ein- und Ausgängen. Das Modul besitzt acht fehlersichere Eingänge und vier fehlersichere Ausgänge, welche über FSoE durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente angesteuert bzw. verarbeitet werden.

Das EJ1957 besitzt Sicherheitsparameter, um die Funktionalität spezifisch an die jeweils vorliegenden sicherheitsgerichteten Anforderungen anzupassen. So können z. B. für alle Kanäle Testpulse fein granular konfiguriert werden.

Die Sicherheitsparameter sind dabei nicht direkt auf der Komponente gespeichert, sondern werden beim Aufstarten der Sicherheitsapplikation durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente an die Eingangskomponente übertragen. Das vereinfacht Servicevorgänge, da in diesem Fall die Komponente einfach getauscht werden kann. Die sicherheitsrelevanten Parameter werden beim erneuten Starten der Sicherheitsapplikation an die neue Komponente übertragen.

Darüber hinaus können für das EJ1957 Standardausgänge aktiviert werden, wodurch parallel zu den sicheren Ausgängen des EJ1957 entsprechende Standardausgänge zur Verfügung stehen, welche intern durch ein sicheres AND verrechnet werden. Die sicheren Ausgangssignale, die durch eine TwinSAFE-Logic angesteuert werden, geben somit die sichere Freigabe für die Standardsignale, die durch die nicht-sicherheitsgerichtete Steuerung zeitlich unabhängig vom Zyklus der Sicherheitssteuerung und von FSoE getriggert werden können. Dadurch sind schnellere Schaltzeiten der Ausgänge möglich, sofern die Sicherheitssteuerung die benötigte Freigabe für den Ausgang erteilt.

Ein weiteres Highlight ist die Integration der Funktionalität der TwinSAFE Logic EL6910. Das EJ1957 kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden. Im Default-Fall stellt das EJ1957 ein Ein-/Ausgangsmodul dar. Es kann auch direkt als Sicherheitssteuerung verwendet werden, um z. B. basierend auf den lokal vorhandenen Ein- und Ausgängen eine vollständige Sicherheitsapplikation zu implementieren. Der Funktionsumfang entspricht dabei der EL6910. Einziger Unterschied ist die Einschränkung der Anzahl möglicher sicherer Verbindungen auf 128. Abgesehen davon können alle Vorteile der neuen Generation an Sicherheitssteuerungen genutzt werden (siehe EL6910 Customizing, inkrementeller Download, Analogwertverarbeitung, …).

 

Besondere Eigenschaften EJ1957:

  • 8 sichere Eingänge
  • 4 sichere Ausgänge
  • integrierte TwinSAFE Logic (Funktionalität analog zur EL6910)
  • bis zu 128 sichere Verbindungen
  • vollständiger Safety Loop direkt auf der Komponente realisierbar
  • feingranulare Konfiguration der Testpulse der einzelnen Kanäle
  • Standard-Ausgänge aktivierbar mit integrierter Verundung mit sicherem Ausgangssignal

 

Für Anwendungen ohne integrierte TwinSAFE Logic kann die EJ1957-2200 eingesetzt werden.

 

Besondere Eigenschaften EJ1957-2200:

  • 8 sichere Eingänge
  • 4 sichere Ausgänge
  • feingranulare Konfiguration der Testpulse der einzelnen Kanäle
  • Standard-Ausgänge aktivierbar mit integrierter Verundung mit sicherem Ausgangssignal
  • keine integrierte TwinSAFE Logic

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ1957
AnschlusstechnikDistribution Board
SpezifikationVerknüpfungseinheit zwischen sicheren Eingangs- und Ausgangssignalen
Anzahl Eingänge8
Anzahl Ausgänge4
ProtokollTwinSAFE/Safety over EtherCAT
Reaktionszeit4 ms typ. (Eingang lesen, auf E-Bus schreiben)
Fehlerreaktionszeit≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar)
Stromaufnahme E-Bus330 mA typ.
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat. 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 3)
Gewichtca. 64 g
SchutzartIP20
GehäusedatenEJ-12-2x16pin-extended
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 152 mm x 55 mm