Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8552 mit integriertem Antriebsverstärker und erhöhtem Rotorträgheitsmoment kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.
Der dezentrale Servoantrieb mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.
Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen
Der dezentrale Servoantrieb AMP8000 enthält standardmäßig TwinSAFE zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 gemäß IEC 61800-5-2. Optional ist er mit folgenden TwinSAFE Safe Motion Sicherheitsfunktionen verfügbar:
- Stopp-Funktionen (STO, SOS, SS1, SS2)
- Geschwindigkeitsfunktionen (SLS, SSM, SSR, SMS)
- Positionsfunktionen (SLP, SCA, SLI)
- Beschleunigungsfunktionen (SAR, SMA)
- Drehrichtungsfunktionen (SDIp, SDIn)
- Bremsfunktion (SBC, SBT)
Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Nenndrehzahl | Motorfeedback | TwinSAFE sichere Antriebstechnik |
---|---|---|---|---|
AMP8552-Fx1z | 7,60 Nm | 2000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
AMP8552-Fx2z | 7,60 Nm | 2000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
AMP8552-Fx3z | 7,60 Nm | 2000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
AMP8552-Fx4z | 7,60 Nm | 2000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
AMP8552-Jx1z | 7,60 Nm | 4000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
AMP8552-Jx2z | 7,60 Nm | 4000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
AMP8552-Jx3z | 7,60 Nm | 4000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
AMP8552-Jx4z | 7,60 Nm | 4000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
AMP8552-Lx1z | 5,60 Nm | 7300 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
AMP8552-Lx2z | 5,60 Nm | 7300 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
AMP8552-Lx3z | 5,60 Nm | 7300 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
AMP8552-Lx4z | 5,60 Nm | 7300 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen