Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8532 mit integriertem Antriebsverstärker und erhöhtem Rotorträgheitsmoment kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.
Der dezentrale Servoantrieb mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.
Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen
Der dezentrale Servoantrieb AMP8000 enthält standardmäßig TwinSAFE zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 gemäß IEC 61800-5-2. Optional ist er mit folgenden TwinSAFE Safe Motion Sicherheitsfunktionen verfügbar:
- Stopp-Funktionen (STO, SOS, SS1, SS2)
- Geschwindigkeitsfunktionen (SLS, SSM, SSR, SMS)
- Positionsfunktionen (SLP, SCA, SLI)
- Beschleunigungsfunktionen (SAR, SMA)
- Drehrichtungsfunktionen (SDIp, SDIn)
- Bremsfunktion (SBC, SBT)
Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Nenndrehzahl | Motorfeedback | TwinSAFE sichere Antriebstechnik |
---|---|---|---|---|
AMP8532-Dx1z | 2,37 Nm | 3000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
AMP8532-Dx2z | 2,37 Nm | 3000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
AMP8532-Dx3z | 2,37 Nm | 3000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
AMP8532-Dx4z | 2,37 Nm | 3000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
AMP8532-Ex1z | 2,37 Nm | 6000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
AMP8532-Ex2z | 2,37 Nm | 6000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
AMP8532-Ex3z | 2,37 Nm | 6000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
AMP8532-Ex4z | 2,37 Nm | 6000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
AMP8532-Hx1z | 2,35 Nm | 9000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
AMP8532-Hx2z | 2,35 Nm | 9000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | STO, SS1 |
AMP8532-Hx3z | 2,35 Nm | 9000 min-1 | Singleturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
AMP8532-Hx4z | 2,35 Nm | 9000 min-1 | Multiturn-Absolutwertgeber | Safe Motion |
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen