![EJ1918 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, TwinSAFE, TwinSAFE Logic](https://multimedia.beckhoff.com/media/ej1918-0000__web_preview.png)
Das EtherCAT-Steckmodul EJ1918 ist eine TwinSAFE-Komponente mit Eingängen für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC. Das Modul besitzt acht fehlersichere Eingänge, welche über FSoE an eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente übertragen werden.
Das EJ1918 besitzt Sicherheitsparameter, um die Funktionalität spezifisch an die jeweils vorliegenden sicherheitsgerichteten Anforderungen anzupassen. So können z. B. für alle acht Kanäle Testpulse fein granular konfiguriert werden, um möglichst viel Sensorik mit genutzter Testung anschließen zu können.
Die Sicherheitsparameter sind dabei nicht direkt auf der Komponente gespeichert, sondern werden beim Aufstarten der Sicherheitsapplikation durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente an die Eingangskomponente übertragen. Das vereinfacht Servicevorgänge, da die Komponente einfach getauscht werden kann. Die sicherheitsrelevanten Parameter werden beim erneuten Starten der Sicherheitsapplikation an die neue Komponente übertragen.
Ein weiteres Highlight ist die Integration der Funktionalität der TwinSAFE Logic EL6910. Das EJ1918 kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden. Im Default-Fall stellt das EJ1918 ein einfaches Eingangsmodul dar, dessen Eingangssignale über FSoE an eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente übertragen werden. Es kann auch direkt als Sicherheitssteuerung verwendet werden, um entweder Eingangssignale direkt im Modul aufzubereiten, um dann nur akkumulierte Informationen an eine TwinSAFE Logic weiterzugeben, oder es kann eine vollständige Sicherheitsapplikation implementiert werden. Der Funktionsumfang entspricht dabei der EL6910. Einziger Unterschied ist die Einschränkung der Anzahl möglicher sicherer Verbindungen auf 128. Abgesehen davon können alle Vorteile der neuen Generation an Sicherheitssteuerungen genutzt werden (siehe EL6910 Customizing, inkrementeller Download, Analogwertverarbeitung, …).
Besondere Eigenschaften EJ1918:
- 8 sichere Eingänge
- integrierte TwinSAFE Logic (Funktionalität analog zur EL6910)
- bis zu 128 sichere Verbindungen
- feingranulare Konfiguration der Testpulse der einzelnen Kanäle
Für Anwendungen ohne integrierte TwinSAFE Logic kann die EJ1918-2200 eingesetzt werden.
Besondere Eigenschaften EJ1918-2200:
- 8 sichere Eingänge
- feingranulare Konfiguration der Testpulse der einzelnen Kanäle
- keine integrierte TwinSAFE Logic
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EJ1918 |
---|---|
Anschlusstechnik | Distribution Board |
Spezifikation | Verknüpfungseinheit zwischen sicheren Eingangs- und Ausgangssignalen |
Protokoll | TwinSAFE/Safety over EtherCAT |
Reaktionszeit | 4 ms typ. (Eingang lesen, auf E-Bus schreiben) |
Fehlerreaktionszeit | ≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar) |
Stromaufnahme E-Bus | 290 mA typ. |
Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat. 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 3) |
Gewicht | ca. 60 g |
Schutzart | IP20 |
Gehäusedaten | EJ-12-2x16pin-extended |
---|---|
Bauform | EtherCAT-I/O-Steckmodul |
Material | Polycarbonat |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Mechanische Kodierung | EJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse, Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte |
Verriegelung | Rastnase in Leiterkartenaussparung |
Anschlusstechnik | Feldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 152 mm x 55 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
EJ1918 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, TwinSAFE, TwinSAFE Logic |
EJ1918-2200 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, TwinSAFE |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen