AMI8122 | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,78 Nm (M0), F2 (58 mm)

AMI8122 | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,78 Nm (M0), F2 (58 mm)

AMI8122 | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,78 Nm (M0), F2 (58 mm)

AMI8122 | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,78 Nm (M0), F2 (58 mm)

AMI8122 | Kompakter integrierter Servoantrieb 0,78 Nm (M0), F2 (58 mm)

SPS 2019: AMI812 - Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe

SPS 2019: AMI812 - Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe

Der integrierte Servoantrieb AMI8122 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 0,7 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentNenndrehzahl
AMI8122-abcc-wFyz0,78 Nm2000 min-1
AMI8122-abcc-wJyz0,78 Nm4500 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen