AMI8131 | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8131 | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8131 | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8131 | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8131 | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8131 | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm)

AMI8131 | Kompakter integrierter Servoantrieb 1,20 Nm (M0), F3 (72 mm)

SPS 2019: AMI812 - Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe

SPS 2019: AMI812 - Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe

Der integrierte Servoantrieb AMI8131 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 W. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 1,20 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentNenndrehzahl
AMI8131-abcc-wJyz1,20 Nm1800 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen