Die TwinSAFE-Komponente AX5805 ist eine Optionskarte für die Servoverstärker der Reihe AX5000 von 1,5 A bis 40 A und ermöglicht die Realisierung sicherheitsrelevanter Antriebsfunktionen. Diese Funktionen werden über FSoE durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente angesteuert.
Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen:
- Stopp-Funktionen (STO, SOS, SS1, SS2)
- Geschwindigkeitsfunktionen (SLS, SSM, SSR, SMS) mit bis zu 8 Geschwindigkeiten
- Positionsfunktionen (SLP, SCA, SLI) mit Referenznocken
- Beschleunigungsfunktionen (SAR, SMA)
- Drehrichtungsfunktionen (SDIp, SDIn)
Passend für Servoverstärker AX5000 von 1,5 A bis 40 A:
- AX5x01-0000-0200 und -0202
- AX5x03-0000-0200 und -0202
- AX5x06-0000-0200 und -0202
- AX5112-0000-0200 und -0202
- AX5118-0000-0200 und -0202
- AX5125-0000-0200 und -0202
- AX5140-0000-0200 und -0202
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | AX5805 |
---|---|
Funktion | TwinSAFE-Optionskarte |
Antriebsprofil | FSoE |
Sichere Beschleunigungsfunktionen | Sichere Maximalbeschleunigung (SMA), Sicherer Beschleunigungsbereich (SAR) |
Sichere Drehrichtungsfunktionen | Sichere Drehrichtung positiv (SDIp), Sichere Drehrichtung negativ (SDIn) |
Sichere Geschwindigkeitsfunktionen | Sicherer Geschwindigkeitsbereich (SSR), Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (SSM), Sichere maximale Drehzahl (SMS) |
Sichere Positionsfunktionen | Sicher begrenzte Position (SLP), Sicherer Nocken (SCA), Sicher begrenztes Schrittmaß (SLI) |
Sichere Stoppfunktionen | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1), Sicherer Stopp 2 (SS2), Sicherer Betriebshalt (SOS) |
Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat. 4, PL e) und IEC 61508:2010 (SIL 3) |
Realisierung STO | über FSoE |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…50 °C |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen